Building Wires

ZESTAWIENIE

Wysokiej jakości kable dla bezpiecznego środowiska

Nasze izolowane przewody budowlane zapewniają bezpieczne i niezawodne zasilanie budynków i konstrukcji.

Prysmian produkuje szeroką gamę kabli elektrycznych odpowiednich do zastosowań budowlanych. Nasze portfolio obejmuje produkty odpowiednie dla wszystkich domowych obwodów elektrycznych występujących w typowym domu, a każdy element jest produkowany zgodnie z najwyższymi standardami jakości.

Nasze produkty przewyższają obowiązujące przepisy, dzięki czemu nasi klienci mogą być pewni bezpieczeństwa dostarczanych przez nas kabli i akcesoriów.

ACANTS

Nie wszystkie kable są takie same

Wspieranie rosnącego zapotrzebowania na jakość

Grupa Prysmian już dziś pomaga budować miasta przyszłości. Nasza wiodąca na rynku technologia bezpieczeństwa jest wspierana przez wydajne procesy instalacji i konserwacji, aby zapewnić najnowszą wydajność, elastyczność i efektywność kosztową.

Jakość kabli nigdy nie była tak istotna. Wspieramy branżę budowlaną w poszukiwaniu nowych sposobów na utrzymanie jakości życia mieszkańców miast. Wszystko to przy jednoczesnym skróceniu czasu instalacji i zapewnieniu nowych, skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa.

NASZE PRODUKTY

Specjalnie zaprojektowane kable do każdego celu

Posiadamy szeroką gamę kabli elektrycznych odpowiednich do zastosowań związanych z okablowaniem budynków. Nasze kable elektryczne obejmują produkty odpowiednie dla wszystkich domowych obwodów elektrycznych występujących w typowym domu.

Niezależnie od projektu, mamy rozwiązanie spełniające wszystkie wymagania naszych klientów.

CPR

Rozporządzenie w sprawie produktów budowlanych

Czy jesteś przyzwyczajony do nowego rozporządzenia CPR? W dniu 1 lipca 2017 r. rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR) stało się obowiązkowe w całej UE. Rozporządzenie to określa zasady i wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, które mają być produkowane, dystrybuowane lub instalowane - w tym kabli.

ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

Rozwiązania o niskim zagrożeniu pożarowym i ognioodporne

Dbamy o bezpieczeństwo.

Wydajność kabli podczas pożaru ma kluczowe znaczenie. Jako łączniki budynku, kable niskiej jakości mogą przyspieszyć rozprzestrzenianie się ognia, narażając ludzi i mienie na niebezpieczeństwo.

Oferujemy naszym klientom kompleksową obsługę, spełniając nie tylko potrzeby techniczne każdego projektu, ale także sugerując i wdrażając rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo. Naszym celem jest oferowanie przełomowych produktów o doskonałej wydajności, a także spełnianie najwyższych standardów bezpieczeństwa produktów w celu zapobiegania i ograniczania skutków pożaru.

World Map

Produkty

Znajdź odpowiednie produkty na podstawie kraju instalacji

Contact us

Select contacts by department

Building Wire