General Cable History

  1. 1904

    NSW, General Cable Company z siedzibą w Nordenham w Niemczech, wyprodukowała i zainstalowała transatlantycką podmorską telekomunikacyjną linię kablową łączącą Borkum w Niemczech przez Azory z Nowym Jorkiem - 4 967 mil przewodnika.

  2. 1927

    Po oficjalnym zawiązaniu spółki w New Jersey w Stanach Zjednoczonych, firma zaprojektowała charakterystyczną tożsamość, dzięki której będzie znana wielu klientom, dostawcom, inwestorom i współpracownikom. Logo znaku towarowego przedstawiało trzy długości kabla nałożone na siebie, z napisem "General Cable" na każdej długości.

  3. 1935

    Dostarczył 100% kabli do linii przesyłowej z zapory Hoovera do Los Angeles w Kalifornii, USA - 1 626 mil przewodów.

  4. 1945

    Firma British Insulated Callender's Cables została założona przez dwie najwcześniejsze firmy produkujące kable w Wielkiej Brytanii, których początki sięgają lat osiemdziesiątych XIX wieku. Nazwa firmy została uproszczona do BICC w 1975 roku.

  5. 1964

    Przyjęcie nowego logo w celu wzmocnienia i promowania liter "GCC" jako przyjętego skrótu dla General Cable Corporation.

  6. 1967

    Dostarczył kabel zasilający do czterech sztucznych wysp przybrzeżnych THUMS (Texaco, Humble, Union, Mobile i Shell) w Long Beach w Kalifornii, używanych do wiercenia i pompowania płynu z bogatych w ropę szybów z powrotem na stały ląd.

  7. 1970

    Zainstalowano najwyższą podziemną linię dystrybucyjną na Pikes Peak w stanie Kolorado w USA. Siedem mil kabli zakopanych pod nieutwardzonymi górskimi drogami dostarcza energię elektryczną do trzech instalacji, w tym do medycznego laboratorium badawczego na szczycie o wysokości 14 110 stóp.

  8. 1971

    Dostarczył setki mil kabli zasilających i komunikacyjnych łączących obiekty kontrolne z platformami startowymi na przylądku Canaveral na Florydzie w Stanach Zjednoczonych.

  9. 1977

    Zaprojektował, opracował i wyprodukował kabel światłowodowy o długości 5,6 mili, który firma GTE zainstalowała w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych jako pierwszy na świecie system komunikacji wykorzystujący fale świetlne, zapewniający regularne usługi telefoniczne dla ludności.

  10. 1985

    Dostarczył przewody i kable do rafinerii ropy naftowej Marsden Point zlokalizowanej przy wejściu do portu Whangarei w Northland w Nowej Zelandii.

  11. 1986

    Dostarczył przewód do oświetlenia Statuy Wolności na obchody stulecia.

  12. 1991

    Dostarczył aluminiowy kabel średniego napięcia i kabel opancerzony do zastosowań związanych z zasilaniem, sterowaniem i sygnalizacją dla systemu kolei dużych prędkości AVE łączącego Madryt z Sewillą w Hiszpanii.

  13. 1992

    Dostarczał przewody i kable do budowy infrastruktury na Igrzyska Olimpijskie w Barcelonie i Światowe Targi w Sewilli.

  14. 1998

    Wyprodukowano hybrydowy kabel miedziany i światłowodowy w celu dostarczenia energii elektrycznej i komunikacji do posterunku strażniczego na szczycie Mount Rushmore. Płaszcz kabla został zaprojektowany specjalnie z myślą o długotrwałym przetrwaniu na zewnątrz w trudnych warunkach pogodowych w Południowej Dakocie w USA, a jego różowawy kolor wtapia się w otoczenie.

  15. 2000

    Dostarczył światłowód pokładowy na potrzeby bieżących wymagań i konserwacji programu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

  16. 2001

    Zorganizował produkcję i dystrybucję, aby odpowiedzieć na natychmiastowe zapotrzebowanie na przenośne kable zasilające, krytyczne dla działań ratunkowych i naprawczych w World Trade Center, a także kable energetyczne, aby przywrócić zasilanie w Nowym Jorku, Nowy Jork, USA, po ataku terrorystycznym z 11 września.

  17. 2008

    Nabył większościowe udziały w spółkach joint venture w Algierii i na Filipinach, z których każda przynosiła ponad 100 mln USD rocznych przychodów.

  18. 2013

    Wprowadził globalny program Wired as One Values, aby zjednoczyć wszystkich pracowników General Cable na całym świecie poprzez wspólny zestaw zasad opartych na wartościach, które definiują zachowania wszystkich w kulturze firmy opartej na wynikach.

Starsze Lata

1844

Dostarczył izolowany przewód Samuelowi Morse'owi do jego historycznej komunikacji między Waszyngtonem a Baltimore w stanie Maryland w USA.

1882

Wyprodukował siedmioprzewodową linię łączącą Kapitol Stanów Zjednoczonych z budynkami Stanu, Wojny i Marynarki Wojennej.

1886

Dwukrotnie dostarczyła przewód do oświetlenia Statuy Wolności - po raz pierwszy w 1886 roku i ponownie na obchody stulecia w 1986 roku.

1893

Wyprodukowano 145 mil kabla do instalacji pod chodnikami Nowego Jorku oraz kabel o napięciu 3000 V na pierwszą Wystawę Światową w Chicago.